3906h ACTION#.SOURCEPARAM
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 3906h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
ACTION1.SOURCEPARAM | 3906h | 1h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION2.SOURCEPARAM | 3906h | 2h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION3.SOURCEPARAM | 3906h | 3h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION4.SOURCEPARAM | 3906h | 4h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION5.SOURCEPARAM | 3906h | 5h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION6.SOURCEPARAM | 3906h | 6h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION7.SOURCEPARAM | 3906h | 7h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION8.SOURCEPARAM | 3906h | 8h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION9.SOURCEPARAM | 3906h | 9h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION10.SOURCEPARAM | 3906h | Ah | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION11.SOURCEPARAM | 3906h | Bh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION12.SOURCEPARAM | 3906h | Ch | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION13.SOURCEPARAM | 3906h | Dh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION14.SOURCEPARAM | 3906h | Eh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION15.SOURCEPARAM | 3906h | Fh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION16.SOURCEPARAM | 3906h | 10h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION17.SOURCEPARAM | 3906h | 11h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION18.SOURCEPARAM | 3906h | 12h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION19.SOURCEPARAM | 3906h | 13h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION20.SOURCEPARAM | 3906h | 14h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION21.SOURCEPARAM | 3906h | 15h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION22.SOURCEPARAM | 3906h | 16h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION23.SOURCEPARAM | 3906h | 17h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION24.SOURCEPARAM | 3906h | 18h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION25.SOURCEPARAM | 3906h | 19h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION26.SOURCEPARAM | 3906h | 1Ah | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION27.SOURCEPARAM | 3906h | 1Bh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION28.SOURCEPARAM | 3906h | 1Ch | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION29.SOURCEPARAM | 3906h | 1Dh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION30.SOURCEPARAM | 3906h | 1Eh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION31.SOURCEPARAM | 3906h | 1Fh | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |
ACTION32.SOURCEPARAM | 3906h | 20h | Signed32 | 1000:1 | - | Read/Write | No |